ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ストロングツール スプリングクランプ 150mm

ストロングツール スプリングクランプ 150mm 14398
通常単価(税別)
1,554
税込単価
1,709
通常出荷日:1日目

【特長】・素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口です。・材質/仕上:スチール製

型番:

14398
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14398の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
約50
重量(g)
145
トラスココード
853-4808
口の開き(mm)
約50
材質/仕上
スチール製
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
14398
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,554
( 1,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・素材を傷つけない、ビニール付きハサミ口です。
・材質/仕上:スチール製

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール スプリングクランプ 150mmの型番14398のページです。 型番14398に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール スプリングクランプ 150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール スプリングクランプ 150mm
ストロングツール プレスCクランプ 25mm
ストロングツール 極小4pcsクランプ 25mm 鋼板製
RELIEF 2PCバ-クランプ
強力型Cクランプ 150mm
スライド式Fクランプ 150mm
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスTAKAGITAKAGI
通常価格1,5547151,3291,1651,389974
通常出荷日1日目1日目1日目7日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態スプリングクランプC型クランプ(B型・シャコ万)-バークランプC型クランプ(B型・シャコ万)Lクランプ/Fクランプ
最大口開き(mm)約502510約100約150約150
重量(g)1456553.7160--
トラスココード853-4808853-4726859-2226---
よく一緒に購入される商品

クランプカテゴリの売れ筋ランキング