17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF 交換用スクレーパー ショートタイプ 20120用
  • 20126
  • 20127

RELIEF 交換用スクレーパー ショートタイプ 20120用

通常単価(税別)
928935
税込単価
1,0211,029
通常出荷日:7日目

【特長】・電動スクレーパーの交換用替刃です。【用途】・商品コード:20120電動スクレーパーアタッチメ...

詳細を確認
  • 刃厚 (mm)
    2
  • 材質/仕上
    炭素工具鋼(SK-4)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 刃幅(mm)

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

刃幅

(mm)

重量

(g)

仕様

最小発注数量
20
22
刃付細型 ショートタイプ
4個
50
14
刃付幅広型 ショートタイプ
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
935
( 1,029 )
7日目
928
( 1,021 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動スクレーパーの交換用替刃です。
【用途】
・商品コード:20120電動スクレーパーアタッチメント用別売替刃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 交換用スクレーパー ショートタイプ 20120用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 交換用スクレーパー ショートタイプ 20120用
RELIEF 交換用スクレーパー 20120用
RELIEF 交換用スクレーパー 万能型 幅43mm 20120用
スクレーパー(タイル用)
コーキングヘラ用替スポンジ ソフトタイプ 3本入
コーキングヘラ用替スポンジ ハードタイプ 3本入
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスエスコハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格928-1,286 -1,0012,700403369
通常出荷日7日目7日目7日目1日目3日目3日目
刃厚(mm)2-----
材質/仕上炭素工具鋼(SK-4)ステンレスステンレス---

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング