17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミツトモ パトロールベスト ポケット付き 紺×白 87439

ミツトモ パトロールベスト ポケット付き 紺×白

通常単価(税別)
2,488
税込単価
2,737
通常出荷日:7日目

【特長】・反射テープは巾7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性をアップします。【用途】・夜間の警...

詳細を確認
  • ネイビーメッシュ地/白反射
  • 着丈 (cm)
    62
  • 反射材有無
  • 重量 (g)
    250
  • トラスココード
    858-7975
  • 材質/仕上
    [ダブルメッシュ]ポリエステル、[反射テープ]塩化ビニール

型番:

87439
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

87439の仕様・寸法情報

ネイビーメッシュ地/白反射
着丈(cm)
62
反射材有無
重量(g)
250
トラスココード
858-7975
材質/仕上
[ダブルメッシュ]ポリエステル、[反射テープ]塩化ビニール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
87439
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,488
( 2,737 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射テープは巾7cmのワイドタイプを採用し、視認性と安全性をアップします。
【用途】
・夜間の警備に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツトモ パトロールベスト ポケット付き 紺×白の型番87439のページです。 型番87439に関する仕様情報を記載しております。
ミツトモ パトロールベスト ポケット付き 紺×白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツトモ パトロールベスト ポケット付き 紺×白
ミツトモ 反射ベスト 紺×白 ハイカプセル
ミツトモ ショート反射ベスト 紺×黄 ハイカプセル
ミツトモ LEDショート反射ベスト 橙×黄 ハイカプセル 電池付
ミツトモ LED反射ベスト 黄×黄 ハイカプセル 電池付
安全ベスト(タスキ型)
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス勝星産業
通常価格2,4881,9752,0183,8954,1281,418
通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目1日目
ネイビーメッシュ地/白反射ネイビーメッシュ地/白反射ネイビーメッシュ地/黄反射オレンジメッシュ地/黄反射イエローメッシュ地/黄反射その他
着丈(cm)626043436050
反射材有無
重量(g)250223185260298-
トラスココード858-7975858-7953858-7960858-7966858-7969-

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング