17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミツトモ ショート反射ベスト 紺×黄 ハイカプセル 87424

ミツトモ ショート反射ベスト 紺×黄 ハイカプセル

通常単価(税別)
2,018
税込単価
2,220
通常出荷日:7日目

【特長】・破れにくいダブルナイロンメッシュです。・フリーサイズ・両ウエストで調節可能です。【用途】・夜...

詳細を確認
  • ネイビーメッシュ地/黄反射
  • 着丈 (cm)
    43
  • 反射材有無
  • 重量 (g)
    185
  • トラスココード
    858-7960
  • 材質/仕上
    [反射テープ]塩化ビニル、[ダブルメッシュ]ポリエステル

型番:

87424
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

87424の仕様・寸法情報

ネイビーメッシュ地/黄反射
着丈(cm)
43
反射材有無
重量(g)
185
トラスココード
858-7960
材質/仕上
[反射テープ]塩化ビニル、[ダブルメッシュ]ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
87424
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,018
( 2,220 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・破れにくいダブルナイロンメッシュです。
・フリーサイズ・両ウエストで調節可能です。
【用途】
・夜間の警備に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツトモ ショート反射ベスト 紺×黄 ハイカプセルの型番87424のページです。 型番87424に関する仕様情報を記載しております。
ミツトモ ショート反射ベスト 紺×黄 ハイカプセルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツトモ ショート反射ベスト 紺×黄 ハイカプセル
ミツトモ 反射ベスト 紺×白 ハイカプセル
ミツトモ LEDショート反射ベスト 橙×黄 ハイカプセル 電池付
ミツトモ LED反射ベスト 黄×黄 ハイカプセル 電池付
ミツトモ パトロールベスト ポケット付き 紺×白
多機能ベスト光るんです ショート丈
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスミズケイ
通常価格2,0181,9753,8954,1282,4887,737
通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目1日目
ネイビーメッシュ地/黄反射ネイビーメッシュ地/白反射オレンジメッシュ地/黄反射イエローメッシュ地/黄反射ネイビーメッシュ地/白反射その他
着丈(cm)436043606250
反射材有無
重量(g)185223260298250-
トラスココード858-7960858-7953858-7966858-7969858-7975-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト