17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミツトモ LED反射ベスト 黄×黄 ハイカプセル 電池付 87433

ミツトモ LED反射ベスト 黄×黄 ハイカプセル 電池付

通常単価(税別)
4,128
税込単価
4,541
通常出荷日:7日目

【特長】・破れにくいダブルナイロンメッシュです。・フリーサイズ・両ウエストで調節可能です。【用途】・夜...

詳細を確認
  • イエローメッシュ地/黄反射
  • 着丈 (cm)
    60
  • 反射材有無
  • 重量 (g)
    298
  • トラスココード
    858-7969
  • 材質/仕上
    [反射テープ]塩化ビニル、[ダブルメッシュ]ポリエステル

型番:

87433
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

87433の仕様・寸法情報

イエローメッシュ地/黄反射
着丈(cm)
60
反射材有無
重量(g)
298
トラスココード
858-7969
材質/仕上
[反射テープ]塩化ビニル、[ダブルメッシュ]ポリエステル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
87433
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,128
( 4,541 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・破れにくいダブルナイロンメッシュです。
・フリーサイズ・両ウエストで調節可能です。
【用途】
・夜間の警備に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツトモ LED反射ベスト 黄×黄 ハイカプセル 電池付の型番87433のページです。 型番87433に関する仕様情報を記載しております。
ミツトモ LED反射ベスト 黄×黄 ハイカプセル 電池付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツトモ LED反射ベスト 黄×黄 ハイカプセル 電池付
ミツトモ LEDショート反射ベスト 橙×黄 ハイカプセル 電池付
ミツトモ ショート反射ベスト 紺×黄 ハイカプセル
ミツトモ 反射ベスト 紺×白 ハイカプセル
ミツトモ パトロールベスト ポケット付き 紺×白
安全ベスト(タスキ型)
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス勝星産業
通常価格4,1283,8952,0181,9752,4881,418
通常出荷日7日目7日目7日目1日目7日目1日目
イエローメッシュ地/黄反射オレンジメッシュ地/黄反射ネイビーメッシュ地/黄反射ネイビーメッシュ地/白反射ネイビーメッシュ地/白反射その他
着丈(cm)604343606250
反射材有無
重量(g)298260185223250-
トラスココード858-7969858-7966858-7960858-7953858-7975-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト