17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付 87539

ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付

通常単価(税別)
4,217
税込単価
4,639
通常出荷日:7日目

【特長】・明るさ3モード点灯切替機能付きです。【用途】・緊急時やキャンプに。

  • 重量 (g)
    205
  • 外径 (mm)
    25
  • 全光束 (lm)
    180
  • 全長 (mm)
    153
  • トラスココード
    858-7994
  • 材質/仕上
    アルミニウム

型番:

87539
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

87539の仕様・寸法情報

重量(g)
205
外径(mm)
25
全光束(lm)
180
全長(mm)
153
トラスココード
858-7994
材質/仕上
アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
87539
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,217
( 4,639 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ3モード点灯切替機能付きです。
【用途】
・緊急時やキャンプに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付の型番87539のページです。 型番87539に関する仕様情報を記載しております。
ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付
ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付
ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付
ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付
ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本
[単3x2本] フレキライト/LED(マグネットホルダ付)
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスエスコ
通常価格4,2174,2173,6893,8812,42910,707
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目
重量(g)205205135162--
外径(mm)2525151515-
全光束(lm)18018010010020-
全長(mm)15315314792~9893-
ガンメタリック--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました