ツール用品技術窓口

ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付 87538

ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,540
税込単価
8,294

【特長】・SOS緊急点滅機能付きです。【用途】・緊急時やキャンプに。

詳細情報を確認する
  • 重量 (g)
    200
  • 外径 (mm)
    24
  • 全光束 (lm)
    300
  • 全長 (mm)
    155
  • トラスココード
    858-7993
  • 材質/仕上
    アルミニウム

型番:

87538
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    87538の仕様・寸法情報

    重量(g)
    200
    外径(mm)
    24
    全光束(lm)
    300
    全長(mm)
    155
    トラスココード
    858-7993
    材質/仕上
    アルミニウム
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    87538
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,540
    ( 8,294 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SOS緊急点滅機能付きです。
    【用途】
    ・緊急時やキャンプに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付の型番87538のページです。 型番87538に関する仕様情報を記載しております。
    ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミツトモ スリムパワーレスキュー 300LM アルカリ単3乾電池×2本付
    ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付
    ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付
    ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付
    ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付
    ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本
    メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
    通常価格7,5403,2273,4633,1833,4371,792
    通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
    重量(g)200135162205205-
    外径(mm)241515252515
    全光束(lm)30010010018018020
    全長(mm)15514792~9815315393
    ガンメタリック-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました