17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本 87543
  • 87544
  • 87545
  • 87543

ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本

通常単価(税別)
1,792
税込単価
1,971
通常出荷日:7日目

【特長】・ロングライフ連続点灯が可能です(アルカリ単4乾電池1本で約10時間)。【用途】・緊急時やキャ...

詳細を確認
  • 外径 (mm)
    15
  • 全光束 (lm)
    20
  • 全長 (mm)
    93

型番:

87543
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

87543の仕様・寸法情報

重量(g)
55.1
外径(mm)
15
全光束(lm)
20
全長(mm)
93
トラスココード
858-7998

絞り込み条件

  • 重量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
87543

重量

(g)

トラスココード

最小発注数量
55.1
858-7998
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,792
( 1,971 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロングライフ連続点灯が可能です(アルカリ単4乾電池1本で約10時間)。
【用途】
・緊急時やキャンプに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本の型番87543のページです。 型番87543に関する仕様情報を記載しております。
ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
携帯用
5
満足度:5.0
携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツトモ 1LEDポケットライト 20LM単4乾電池×1本
ミツトモ コンパクトフォーカス 100LM 単3乾電池×1本付
ミツトモ スリムフォーカス 100LM  単4乾電池×2本付
ミツトモ スリムビーム 180LM ブルー 単3乾電池×2本付
ミツトモ スリムビーム 180LM ガンメタリック 単3乾電池×2本付
[単4x1本] フラッシュライト/LED
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスエスコ
通常価格1,7923,0993,2273,4373,1834,714 -
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目1日目
外径(mm)1515152525-
全光束(lm)20100100180180-
全長(mm)9392~98147153153-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト