17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付 55119

RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付

通常単価(税別)
358
税込単価
394
通常出荷日:2日目

【特長】・騒音を手軽にシャットアウトします。【用途】・騒音の多い場所での作業に。

詳細を確認
  • 重量 (g)
    10
  • 仕様
    紛失防止ヒモ付き

型番:

55119
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

55119の仕様・寸法情報

重量(g)
10
仕様
紛失防止ヒモ付き

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
55119
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
358
( 394 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・騒音を手軽にシャットアウトします。
【用途】
・騒音の多い場所での作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付の型番55119のページです。 型番55119に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 耳栓 紛失防止用ヒモ付
耳 栓 (コード付)
耳栓(ディスペンサー付)
耳栓(ケース付)
UVEX 耳栓 ウベックス 耳栓用衛生ケース
耳栓 交換用ポッド+コード
メーカーイチネンアクセスエスコエスコエスコUVEXモルデックス
通常価格35883415,800 -520 -1071,300
通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目1日目
重量(g)10-----
仕様紛失防止ヒモ付き-----

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト