17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

THREEAXIS サポーターベルト:ブラック+淵ブラック ハの字 滑り止め 08405

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

THREEAXIS サポーターベルト:ブラック+淵ブラック ハの字 滑り止め

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

08405

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】・丈夫で軽量な腰部サポーターベルトです。・蒸れない、ズレない。

指定中の仕様・寸法情報

ブラック
重量(g)
330
高さ(mm)
700
幅(mm)
145
トラスココード
858-8521
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト