17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

RELIEF 100pcs.ロータリーツール組 28962

RELIEF 100pcs.ロータリーツール組

通常単価(税別)
8,1236,129
税込単価
8,9356,742
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・便利な先端工具を100点厳選しました。【用途】・金属・非鉄金属・石材等の研磨、精密研磨・サビ...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    554
  • 軸径 (mm)
    2.35

型番:

28962
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28962の仕様・寸法情報

重量(g)
554
軸径(mm)
2.35

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
28962
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,1236,129
( 6,742 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・便利な先端工具を100点厳選しました。
【用途】
・金属・非鉄金属・石材等の研磨、精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し等に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 100pcs.ロータリーツール組の型番28962のページです。 型番28962に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 100pcs.ロータリーツール組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 100pcs.ロータリーツール組
RELIEF スピードコントローラー Aタイプ3Pプラグ
ミニルーター用ロータリーファイル
ロータリーDヘッド
オートマック 精密切削用カッター(5本組)
オートマック 精密切削用カッター(6本組)
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスプロクソンサンフレックス東京オートマック東京オートマック
通常価格8,1239,9081,6775,3617,0587,058
通常出荷日1日目2日目1日目3日目7日目7日目
重量(g)554500----
軸径(mm)2.35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト