ツール用品技術窓口

ミツトモ アルミハトメ 6419A

ミツトモ アルミハトメ

通常単価(税別)
538
税込単価
592
通常出荷日:50日目

【特長】・さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型な...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    25
  • 内径 (mm)
    12
  • 使用可能厚み (mm)
    3.5
  • トラスココード
    849-9537
  • 仕様
    ブリスターパック入り
  • 材質/仕上
    アルミ製

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

6419A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6419Aの仕様・寸法情報

重量(g)
25
内径(mm)
12
使用可能厚み(mm)
3.5
トラスココード
849-9537
仕様
ブリスターパック入り
材質/仕上
アルミ製

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

型番リスト

表示件数
型番
6419A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
538
( 592 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
【用途】
・テント・シート・ホロ・ビニールハウスなどの補修・補強に

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツトモ アルミハトメの型番6419Aのページです。 型番6419Aに関する仕様情報を記載しております。
ミツトモ アルミハトメのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツトモ アルミハトメ
ミツトモ 両面ハトメパンチ
ハンドリベッター ラチェットリベットガン No.RG-95
ハンドナッターツールキット
ハンドリベッター HR300
ハンド式リベットツール G30
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスベッセルロブテックスロブテックスチェリーファスナーズ
通常価格5382,05511,69813,3943,69049,204
通常出荷日50日目11日目2日目1日目1日目1日目
重量(g)252695701780600370
内径(mm)1212----
使用可能厚み(mm)3.53.5----
トラスココード849-9537859-2924----
仕様ブリスターパック入りブリスターパック入り----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト