ツール用品技術窓口

確定しました

  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 口の開き(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

THREEAXIS ラチェットバークランプ

THREEAXIS ラチェットバークランプ 14445
  • 14445
  • 14446
  • 14447
通常単価(税別)
707
税込単価
778
通常出荷日:9日目

【特長】・1台で2役を果たします。・材質/仕上:ナイロン樹脂

型番:

14445
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14445の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
形態
バークランプ
最大口開き(mm)
100
重量(g)
80
全長(mm)
190
口の深さ(mm)
30
トラスココード
858-7765
口の開き(mm)
100
材質/仕上
ナイロン樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
14445

最大口開き

(mm)

重量

(g)

全長

(mm)

トラスココード

口の開き

(mm)

最小発注数量
100
80
190
858-7765
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707
( 778 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で2役を果たします。
・材質/仕上:ナイロン樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

THREEAXIS ラチェットバークランプの型番14445のページです。 型番14445に関する仕様情報を記載しております。
THREEAXIS ラチェットバークランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
THREEAXIS ラチェットバークランプ
ストロングツール プレスCクランプ 25mm
RELIEF 2PCバ-クランプ
ストロングツール 極小4pcsクランプ 25mm 鋼板製
ストロングツール スプリングクランプ 150mm
ストロングツール プレス製Cクランプ
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセス
通常価格7077151,1651,3291,5541,095 -
通常出荷日9日目1日目7日目1日目在庫品1日目4日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態バークランプC型クランプ(B型・シャコ万)バークランプ-スプリングクランプC型クランプ(B型・シャコ万)
口の深さ(mm)3025約3010--
材質/仕上ナイロン樹脂鋼板製ナイロン樹脂製鋼板スチール製鋼板製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング