17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミツトモ ステンレス検査鏡 伸縮自在
  • 34349
  • 34348
  • 34347

ミツトモ ステンレス検査鏡 伸縮自在

通常単価(税別)
4,2607,903
税込単価
4,6868,693
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ステンレス鏡面ジョイント部を調整する事で、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。・ス...

詳細を確認
  • ミラー形状
    四角型
  • 材質/仕上
    鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレス
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • ミラー寸法(mm)

  • 重量(g)

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ミラー寸法

(mm)

重量

(g)

全長

(mm)

トラスココード

最小発注数量
54×86
70
135~625
858-7932
1個
75×100
140
155~725
858-7933
1個
100X125
142
155~725
858-7934
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,260
( 4,686 )
2日目
5,814
( 6,395 )
1日目
7,903
( 8,693 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鏡面ジョイント部を調整する事で、あらゆる方向の点検・検査・観察作業ができます。
・ステンレス製なので、あらゆる場所の作業で割れる心配がなく、安心してご使用いただけます。
・自動車などのエンジン周りなど熱源付近でも使用できます。セキュリティミラーとしてもご使用いただけます。
【用途】
・機械・機器の背面、車両の底部シャーシ周りの点検・検視・観察などに
・配電・配管・住宅設備など見えにくい部分の保守、点検に大型ミラーで検視、観察します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミツトモ ステンレス検査鏡 伸縮自在のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミツトモ ステンレス検査鏡 伸縮自在
ストロングツール 検査鏡伸縮自在型
ストロングツール 検査鏡とピックアップ (25×50mm) 伸縮自在型
大型点検鏡
点検ミラー 3型 TIM-01・TIM-02・TIM-03
インスペクションミラー Z-355
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスシンワ測定トラスコ中山ホーザン
通常価格4,260-1,7372,6694,200 -10,725 -3,701
通常出荷日1日目〜50日目5日目1日目1日目5日目
ミラー形状四角型-楕円型楕円型円型四角型
材質/仕上鏡:ステンレス、7段ポインター:ステンレスシャフト:スチール、樹脂部:ABS樹脂----
よく一緒に購入される商品

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング