17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロングツール 検査鏡伸縮自在型 NO6940

ストロングツール 検査鏡伸縮自在型

通常単価(税別)
1,737
税込単価
1,911
通常出荷日:50日目

【特長】・見えにくい場所や狭い場所の点検、検視に最適です。・伸縮自在7段シャフトです。【用途】・機械の...

詳細を確認
  • ミラー寸法 (mm)
    約φ36
  • 重量 (g)
    60
  • 全長 (mm)
    約690
  • トラスココード
    848-1893
  • 仕様
    ブリスターパック入り
  • 材質/仕上
    シャフト:スチール、樹脂部:ABS樹脂

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

NO6940
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO6940の仕様・寸法情報

ミラー寸法(mm)
約φ36
重量(g)
60
全長(mm)
約690
トラスココード
848-1893
仕様
ブリスターパック入り
材質/仕上
シャフト:スチール、樹脂部:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO6940
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,737
( 1,911 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見えにくい場所や狭い場所の点検、検視に最適です。
・伸縮自在7段シャフトです。
【用途】
・機械の内部など狭く見にくい箇所の点検・観察に便利です

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール 検査鏡伸縮自在型の型番NO6940のページです。 型番NO6940に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール 検査鏡伸縮自在型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール 検査鏡伸縮自在型
ストロングツール 検査鏡とピックアップ (25×50mm) 伸縮自在型
インスペクションミラー Z-355
拡大鏡ミラー棒
拡大鏡ミラー棒 シャフト真鍮管
ミツトモ ステンレス検査鏡 伸縮自在
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスホーザン土牛土牛イチネンアクセス
通常価格1,7372,6693,3447,09010,3506,710 -
通常出荷日50日目5日目5日目1日目1日目1日目〜
ミラー寸法(mm)約φ3625×50縦86×横54×厚み0.445X5590×55-
重量(g)6065----
全長(mm)約690705----
トラスココード848-1893859-2314----
仕様ブリスターパック入り7段伸縮ロッド----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング