17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロングツール 検査鏡とピックアップ (25×50mm) 伸縮自在型 20242

ストロングツール 検査鏡とピックアップ (25×50mm) 伸縮自在型

通常単価(税別)
2,669
税込単価
2,936
通常出荷日:5日目

【特長】・鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検視・観察作業ができます。・車両や自動...

詳細を確認
  • ミラー形状
    楕円型
  • ミラー寸法 (mm)
    25×50
  • 重量 (g)
    65
  • 全長 (mm)
    705
  • トラスココード
    859-2314
  • 仕様
    7段伸縮ロッド

型番:

20242
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20242の仕様・寸法情報

ミラー形状
楕円型
ミラー寸法(mm)
25×50
重量(g)
65
全長(mm)
705
トラスココード
859-2314
仕様
7段伸縮ロッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
20242
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,669
( 2,936 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鏡面ジョイント部を調整することで、あらゆる方向の点検・検視・観察作業ができます。
・車両や自動車など、底部シャーシ周りの異物の発見など、セキュリティミラーとしてもご使用いただけます。
・先端を交換すると、マグネット、ミラー変更ができます。
【用途】
・電子機器・機械機器・配電・配線・配管・住宅設備・棚やタンスなどの背面・車両や自動車のシャーシ周り・エレベーターやパイプ内部など、目の届きにくい個所のあらゆる点検・検視・観察作業に使用します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール 検査鏡とピックアップ (25×50mm) 伸縮自在型の型番20242のページです。 型番20242に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール 検査鏡とピックアップ (25×50mm) 伸縮自在型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール 検査鏡とピックアップ (25×50mm) 伸縮自在型
ストロングツール 検査鏡伸縮自在型
インスペクションミラー Z-355
拡大鏡ミラー棒
拡大鏡ミラー棒 シャフト真鍮管
ミツトモ ステンレス検査鏡 伸縮自在
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスホーザン土牛土牛イチネンアクセス
通常価格2,6691,7373,7016,8449,4424,260 -
通常出荷日5日目50日目5日目1日目1日目1日目〜
ミラー形状楕円型-四角型四角型四角型四角型
ミラー寸法(mm)25×50約φ36縦86×横54×厚み0.445X5590×55-
重量(g)6560----
全長(mm)705約690----
トラスココード859-2314848-1893----
よく一緒に購入される商品

点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング