ツール用品技術窓口

ストロングツール ロング平タガネ グリップ付 56-35/19L 19mm× 12500

ストロングツール ロング平タガネ グリップ付 56-35/19L 19mm×

通常単価(税別)
2,383
税込単価
2,621
通常出荷日:50日目

【特長】・左官、ハツリ作業用になります。・グリップ付でハンマーが直接手に当たらず非常に安全です。【用途...

詳細を確認
  • 刃幅 (mm)
    19
  • 全長 (mm)
    300
  • 重量 (g)
    600
  • 硬度
    HRC54~57
  • トラスココード
    859-2190
  • 材質/仕上
    クロームバナジウム鋼

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

12500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12500の仕様・寸法情報

刃幅(mm)
19
全長(mm)
300
重量(g)
600
硬度
HRC54~57
トラスココード
859-2190
材質/仕上
クロームバナジウム鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

型番リスト

表示件数
型番
12500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,383
( 2,621 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・左官、ハツリ作業用になります。
・グリップ付でハンマーが直接手に当たらず非常に安全です。
【用途】
・硬化後のコンクリート、石材の表面の修正、溝つけ、穴あけ作業に使用します。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール ロング平タガネ グリップ付 56-35/19L 19mm×の型番12500のページです。 型番12500に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール ロング平タガネ グリップ付 56-35/19L 19mm×のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール ロング平タガネ グリップ付 56-35/19L 19mm×
MOKUBA スロットチゼル A19-25
タガネ(側面刃付)
GEDORE 平タガネ グリップハンドル付き 240mm
溝削りタガネハンドガード付
タガネ 803
メーカーイチネンアクセスMOKUBAPBスイスツールズGEDORERENNSTEIGPBスイスツールズ
通常価格2,3832,9406,6642,553 -2,499 -5,446
通常出荷日50日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃幅(mm)192526262626
全長(mm)300240235240240235
重量(g)600-----
硬度HRC54~57-----
トラスココード859-2190-----

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト