ツール用品技術窓口

確定しました

  • 重量(g)

    ~mm
  • ブラシ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 鋼線

RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 鋼線 33157
  • 33158
  • 33156
  • 33157
通常単価(税別)
1,611
税込単価
1,772
通常出荷日:1日目

【特長】・金属のサビ落とし・塗装はがし、バリ取り、塗膜処理に最適です。【用途】・金属のサビ落とし、塗装...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番:

33157
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

33157の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホイールブラシ
軸径(mm)
6.35
毛材
スチール(鋼)線
重量(g)
113
ブラシ径(mm)
75
対応工具
電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト用
材質/仕上
鋼線
-
-

型番リスト

表示件数
型番
33157

重量

(g)

ブラシ径

(mm)

最小発注数量
113
75
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,611
( 1,772 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属のサビ落とし・塗装はがし、バリ取り、塗膜処理に最適です。
【用途】
・金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、下地研磨、木材のうずくり加工、汚れ落とし、石材のツヤ出しなど作業に合わせて材質をお選びください。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 鋼線の型番33157のページです。 型番33157に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 鋼線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 鋼線
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線
RELIEF 六角軸 ホイールブラシ 真鍮線
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線
軸付ホイールブラシ ワイヤ鋼線
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセストラスコ中山
通常価格1,6111,331 -1,544 -2,7861,505 -1,160 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプホイールブラシネジリブラシネジリブラシ-ネジリブラシホイールブラシ
軸径(mm)6.356.356.356.356.356
毛材スチール(鋼)線ステンレス線真鍮線-スチール(鋼)線スチール(鋼)線
対応工具電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト用--電気ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフト用--
材質/仕上鋼線ステンレス線(SUS304)真鍮線真鍮線--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング