17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 重量(g)

    ~mm
  • ブラシ径(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線

通常単価(税別)
1,3311,669
税込単価
1,4641,836
通常出荷日:4日目

【特長】・線材がバラけにくい平巻線を採用しています。【用途】・ステンレスやアルミ・金属製品の表面処理や...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

(g)

ブラシ径

(mm)

最小発注数量
27.8
φ10
5個
31.3
φ19
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,331
( 1,464 )
4日目
1,669
( 1,836 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・線材がバラけにくい平巻線を採用しています。
【用途】
・ステンレスやアルミ・金属製品の表面処理やバリ取り、パイプの内面の研磨や清掃などに。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ ステンレス線
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 真鍮線
RELIEF 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線
マイクロブラシ ステンレス線
軸付ノット型エンドブラシ ステンレス線
ネジリブラシ 毛材:ステンレス
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスLESSMANNLESSMANNトラスコ中山
通常価格1,331-1,544 -1,505 -2,302 -3,963 -2,040 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプネジリブラシネジリブラシネジリブラシスパイラル型ブラシエンド型ブラシネジリブラシ
ブラシ長(mm)606060252840
軸径(mm)6.356.356.353.866
毛材ステンレス線真鍮線スチール(鋼)線ステンレス線ステンレス線ステンレス線
線径φ(mm)0.130.13----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング