ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

RELIEF カップサンダー クロスタイプ φ100mm

RELIEF カップサンダー クロスタイプ φ100mm 29228
通常単価(税別)
5,043
税込単価
5,547
通常出荷日:50日目

【特長】・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ等の重研削用に使用できます。

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

29228
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

29228の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
刃厚(mm)
6
重量(g)
275
穴径(mm)
20/15
仕様
ディスクグラインダー用 乾式
材質/仕上
カーボン鋼 焼結合金

型番リスト

表示件数
型番
29228
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,043
( 5,547 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ等の重研削用に使用できます。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF カップサンダー クロスタイプ φ100mmの型番29228のページです。 型番29228に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF カップサンダー クロスタイプ φ100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF カップサンダー クロスタイプ φ100mm
100×5mm/#36 オフセット型砥石
スーパーバイオタッチ(ソフトタイプ) SVT-S
スーパーバイオタッチ(ハードタイプ) SVT-H
グリーンエースゴールド GA-3
フレキシブル砥石 シルバーてんとう虫タッチ(SGS)
メーカーイチネンアクセスエスコ日本レヂボン日本レヂボン日本レヂボンクレトイシ
通常価格5,0439,9804,606 -6,127 -5,454 -6,429 -
通常出荷日50日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目
外径(mm)100100100100100100
刃厚(mm)6-----
重量(g)275-----
穴径(mm)20/15-----
仕様ディスクグラインダー用 乾式-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト