17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 重量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

RELIEF 六角軸 回転ヤスリ カッター目

通常単価(税別)
1,753
税込単価
1,928
通常出荷日:50日目

【特長】・加工物の形づくりや、適度な仕上げ研磨に便利です。【用途】・木材・アルミ・樹脂・軽金属用

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

重量

(g)

形状

最小発注数量
50
円柱
1個
35
円錐台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,753
( 1,928 )
50日目
1,753
( 1,928 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加工物の形づくりや、適度な仕上げ研磨に便利です。
【用途】
・木材・アルミ・樹脂・軽金属用

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF 六角軸 回転ヤスリ カッター目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF 六角軸 回転ヤスリ カッター目
超硬回転ヤスリ ダイヤカット目
超硬回転ヤスリ
六角軸回転やすり(木工用)
金工ヤスリ
軸付精密ヤスリ球型
メーカーイチネンアクセスサンフレックスサンフレックスサンフレックスサンフレックスSK-11
通常価格1,7532,089 -1,469 -8831,143826 -
通常出荷日50日目3日目〜3日目〜3日目3日目2日目
軸径(mm)6.35-----
許容最高回転数(回転/分)5000-----
材質/仕上炭素工具鋼-----
仕様カッター目-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト