17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

極薄スパナ SNT【1~6個入り】
旭金属工業
薄型スパナ DSTO
TONE
板スパナセット(両口スパナ)
ホーザン
ストロングツール 薄型スパナ 12267
  • 12267
  • 12270
  • 12274

ストロングツール 薄型スパナ

通常単価(税別)
464
税込単価
510
通常出荷日:50日目

【特長】・薄型採用で狭い箇所でも締め付けができます。・商品の厚みが3mmです。【用途】・ボルト・ナット...

詳細を確認
  • 材質/仕上
    カーボンスチール

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

12267
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12267の仕様・寸法情報

全長(mm)
105
二面幅寸法(mm)
6・7
重量(g)
20.9
材質/仕上
カーボンスチール

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

型番リスト

表示件数
型番
12267

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
105
6・7
20.9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
464
( 510 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型採用で狭い箇所でも締め付けができます。
・商品の厚みが3mmです。
【用途】
・ボルト・ナットの締め付け、緩めに。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール 薄型スパナの型番12267のページです。 型番12267に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール 薄型スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール 薄型スパナ
片口スパナ(薄型)
薄型スパナ DSTO
片口スパナ(ショートハンドル・薄型)
薄型スパナセット DSTO1200
6本組/10-19mm 両口スパナ(薄型)
メーカーイチネンアクセスエスコTONEエスコTONEエスコ
通常価格4642,150 -900 -3,571 -9,81517,595
通常出荷日50日目1日目在庫品1日目〜1日目5日目1日目
材質/仕上カーボンスチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト