ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 重量(g)

    ~mm
  • 線径(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 50日以内

ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 小判型

通常単価(税別)
590
税込単価
649
通常出荷日:50日目

【特長】・広範囲の作業に最適です。【用途】・金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

11795
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11795の仕様・寸法情報

重量(g)
88.6
線径(mm)
0.3
トラスココード
859-2153
材質/仕上
焼入鋼線

型番リスト

表示件数
型番
11795

重量

(g)

線径

(mm)

トラスココード

材質/仕上

最小発注数量
88.6
0.3
859-2153
焼入鋼線
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590
( 649 )
50日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲の作業に最適です。
【用途】
・金属製品のサビ取り、ペンキはがしなどに

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 小判型の型番11795のページです。 型番11795に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 小判型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール 木柄ワイヤーブラシ 小判型
木柄真鍮ブラシ
木柄3行ブラシ
ワイヤーブラシ(ステンレス/ワイヤー/ナイロン)
小判6行ブラシ
剣先3行 木柄ハンドブラシ
メーカーイチネンアクセストラスコ中山トラスコ中山アストロプロダクツ(ワールドツール)トラスコ中山LESSMANN
通常価格590470 -430 -558 -570 -419 -
通常出荷日50日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト