17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロングツール 土のう袋用 スプリングダストバック 250mm×450mm 08115

ストロングツール 土のう袋用 スプリングダストバック 250mm×450mm

通常単価(税別)
2,304
税込単価
2,534
通常出荷日:1日目

【特長】・強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。【用途】・使わないときは両サイドのバッ...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    810
  • 対荷重 (kg)
    18
  • 径 (mm)
    250
  • 高さ (mm)
    450
  • 黒X緑
  • トラスココード
    859-2021
  • 材質/仕上
    [本体]ポリエステル、[バンド]ポリプロピレン、[スプリンング]ワイヤー鋼鉄線、[バックル]ポリプロピレン

型番:

08115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

08115の仕様・寸法情報

重量(g)
810
対荷重(kg)
18
径(mm)
250
高さ(mm)
450
黒X緑
トラスココード
859-2021
材質/仕上
[本体]ポリエステル、[バンド]ポリプロピレン、[スプリンング]ワイヤー鋼鉄線、[バックル]ポリプロピレン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
08115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,304
( 2,534 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力スプリング入りで中身が無くてもしっかり自立します。
【用途】
・使わないときは両サイドのバックルをロックしコンパクトに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール 土のう袋用 スプリングダストバック 250mm×450mmの型番08115のページです。 型番08115に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール 土のう袋用 スプリングダストバック 250mm×450mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール 土のう袋用 スプリングダストバック 250mm×450mm
ストロングツール ガラ袋用 スプリングダストバック 350mm×650mm
ストロングツール マルチ用 スプリングバック
ツールバッグ 450×200×340mm
250x100mm 工具袋(チャック付)
190×110×250mm ツールポーチ
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスイチネンアクセスクニペックスエスコエスコ
通常価格2,3043,4102,59423,2034706,700
通常出荷日1日目1日目4日目2日目1日目1日目
重量(g)8101245960---
対荷重(kg)186020---
径(mm)250350300---
高さ(mm)450650320---
黒X緑黒X緑黒X緑---

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング