17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミツトモ 板ラチェットレンチ B 163003

ミツトモ 板ラチェットレンチ B

通常単価(税別)
861
税込単価
947

【特長】・オフセット型になります。・薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタ...

詳細情報を確認する
  • 仕様
    オフセット型
  • 材質/仕上
    カーボン鋼

型番:

163003
解除
    数量:

    163003の仕様・寸法情報

    重量(g)
    72
    サイズ(mm)
    B8×10
    トラスココード
    859-2281
    仕様
    オフセット型
    材質/仕上
    カーボン鋼
    -
    -

    絞り込み条件

    • 重量(g)

    • サイズ(mm)

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    163003

    重量

    (g)

    サイズ

    (mm)

    トラスココード

    最小発注数量
    72
    B8×10
    859-2281
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    861
    ( 947 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・オフセット型になります。
    ・薄型、軽量で締める・ゆるめる作業が、ワンタッチで切り替えができます。
    【用途】
    ・自動車整備・軽量鉄骨・家庭用器具の組み立て、補修、修理などの仮締め用に大変便利です。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミツトモ 板ラチェットレンチ Bの型番163003のページです。 型番163003に関する仕様情報を記載しております。
    ミツトモ 板ラチェットレンチ Bのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミツトモ 板ラチェットレンチ B
    (1/2"DR)エアーラチェットレンチEA157HB-1
    トラスコ中山 エアラチェットレンチ
    IR エアラチェットレンチ
    エアミニラチェットレンチ
    ポケラチェ
    メーカーイチネンアクセスエスコトラスコ中山IR(インガソール・ランド)KTC(京都機械工具)コンパクトツール
    通常価格86121,48714,24513,518 -29,09010,233
    通常出荷日11日目2日目1日目1日目〜1日目1日目
    仕様オフセット型-----
    材質/仕上カーボン鋼-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました