ツール用品技術窓口

ストロングツール ショックレスハンマー 1P 02405

ストロングツール ショックレスハンマー 1P

通常単価(税別)
2,212
税込単価
2,433
通常出荷日:11日目

【特長】・作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。【用途】・木工製品や金型の組立て作業に。

詳細を確認
  • 頭部(径) (mm)
    45
  • 頭部(長さ) (mm)
    100
  • 重量 (g)
    680
  • トラスココード
    859-1948
  • 規格
    1.0ポンド

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

02405
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

02405の仕様・寸法情報

頭部(径)(mm)
45
頭部(長さ)(mm)
100
重量(g)
680
トラスココード
859-1948
規格
1.0ポンド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
02405
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,212
( 2,433 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
【用途】
・木工製品や金型の組立て作業に。

ご注意

  • 【販売停止予定のご案内】本商品については2021年7月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール ショックレスハンマー 1Pの型番02405のページです。 型番02405に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール ショックレスハンマー 1Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール ショックレスハンマー 1P
コンポーネントハンマー 樹脂製 1ポンド UD1-10
OH ラバー&プラハンマー#1
1.8kgx305mm 両頭ハンマー(スチール芯入り)
電工レンチハンマー D-17/DS-17
セキューラルハンマー ポリウレタン(イエロー)
メーカーイチネンアクセスKTC(京都機械工具)オーエッチ工業エスコオーエッチ工業HALDER
通常価格2,21212,7221,76115,0274,778 -9,693
通常出荷日11日目1日目1日目2日目1日目1日目
頭部(径)(mm)454632652440
頭部(長さ)(mm)10098112130105117
重量(g)680-----
トラスココード859-1948-----
規格1.0ポンド-----

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト