17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロングツール マイクロロングノーズプライヤー160mm カーボン鋼 11305

ストロングツール マイクロロングノーズプライヤー160mm カーボン鋼

通常単価(税別)
854
税込単価
939
通常出荷日:11日目

【特長】・板バネ付の手に馴染む握りやすいグリップでラクラク作業できます。【用途】・つかむ、はさむ、まわ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    150
  • トラスココード
    859-2058
  • 全長 (mm)
    150
  • 重量 (g)
    91.6
  • 本体材質
    カーボン鋼
  • グリップ材質
    PVC

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

11305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11305の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
トラスココード
859-2058
全長(mm)
150
重量(g)
91.6
本体材質
カーボン鋼
グリップ材質
PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
11305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
854
( 939 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板バネ付の手に馴染む握りやすいグリップでラクラク作業できます。
【用途】
・つかむ、はさむ、まわす、切る

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール マイクロロングノーズプライヤー160mm カーボン鋼の型番11305のページです。 型番11305に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール マイクロロングノーズプライヤー160mm カーボン鋼のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストロングツール マイクロロングノーズプライヤー160mm カーボン鋼
テレフォンプライヤー 2911-160・2921-160・2925-160
ダックビルプライヤー (3301-160・3303-160)
プライヤー 140MM
プライヤーロング 154MM
プライヤー FT-621 124MM
メーカーイチネンアクセスクニペックスクニペックス白光白光白光
通常価格8546,0056,901 -2,7002,7003,300
通常出荷日11日目1日目1日目〜5日目6日目1日目
呼び寸法150160160150150125
トラスココード859-2058-----
全長(mm)150-----
重量(g)91.6-----
本体材質カーボン鋼-----

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト