17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ストロングツール JIS ペンチ 11491
  • 11490
  • 11491
  • 11492

ストロングツール JIS ペンチ

通常単価(税別)
2,034
税込単価
2,237
通常出荷日:2日目

【特長】・JIS規格認証品で握りやすい樹脂グリップ採用し落下防止安全ロープ取付け用穴付きです。

  • 銅線切断能力 (mm)
    4
  • グリップ種類
    PVC+TPR
  • 本体材質
    炭素鋼
  • 仕様
    つかむ、はさむ、まわす、切る

型番:

11491
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11491の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
鉄線切断能力(mm)
2.8
銅線切断能力(mm)
4
グリップ種類
PVC+TPR
トラスココード
859-2063
全長(mm)
175
重量(g)
322.2
本体材質
炭素鋼
仕様
つかむ、はさむ、まわす、切る
-
-

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • 鉄線切断能力(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
11491

呼び寸法

鉄線切断能力

(mm)

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
175
2.8
859-2063
175
322.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,034
( 2,237 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格認証品で握りやすい樹脂グリップ採用し落下防止安全ロープ取付け用穴付きです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ストロングツール JIS ペンチの型番11491のページです。 型番11491に関する仕様情報を記載しております。
ストロングツール JIS ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました