ツール用品技術窓口

確定しました

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

P・TOOL 精密ピンバイス

通常単価(税別)
2,263
税込単価
2,489
通常出荷日:4日目

【特長】・収納式です。【用途】・精密機器・基盤・貴金属などの小径ドリルの穴あけに。

詳細を確認

型番:

28405
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28405の仕様・寸法情報

全長(mm)
95
重量(g)
42.8
適応サイズ(mm)
0.1~2.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
28405

全長

(mm)

重量

(g)

適応サイズ

(mm)

最小発注数量
95
42.8
0.1~2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,263
( 2,489 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納式です。
【用途】
・精密機器・基盤・貴金属などの小径ドリルの穴あけに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

P・TOOL 精密ピンバイスの型番28405のページです。 型番28405に関する仕様情報を記載しております。
P・TOOL 精密ピンバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P・TOOL 精密ピンバイス
ピンバイス
ピンバイス K-501
ピンバイス K-502
精密ピンバイス(収納式)ドリル付
ピンバイス(両頭式)TPVR-3.2
メーカーイチネンアクセスANEXホーザンホーザンANEXトラスコ中山
通常価格2,2631,7502,0341,0202,3001,311
通常出荷日4日目1日目3日目2日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト