ツール用品技術窓口
【特長】・ねじ締め作業シミュレートで簡単設定・信頼性の高いねじ締め管理で、車載機器、電装機器の組立に最...
詳細を確認【仕様】
| カウント数 | 1~99 |
|---|---|
| カウント方式 | カウントアップ/ダウン |
| カウントコレクト機能 | 正常締付時のみカウント |
| コレクトタイマ設定 | 0.01~0.99秒(オートコレクトタイマ付) |
| ワークセンサ入力 | 有り(1入力)/無し |
| 外部カウント入力 | 2入力(PARTS_A/PARTS_B) |
| ワークセットタイマ設定 | 0~9.5秒 |
| OK出力タイマ設定 | 0~9.5秒 |
| NGブザ機能 | ON(1)/ON(2)/OFF |
| OKブザ機能 | ON(1)/ON(2)/ON(3)/OFF |
| カウントリターン機能 | ON/OFF |
| NG判定開始タイミング設定 | WORK SET/DRIVER ON |
| OK判定オート/マニュアル設定 | AUTO/MANUAL |
| ドライバロック機能 | ON/OFF |
| リンク接続 | 可能(最大10台) |
| 端子台外部入力 | センサ/リセット/リンクIN/PARTS A/PARTS B |
| 端子台外部出力 | OK/NG/リンクOUT |
| 設定値メモリ | 内部不揮発性メモリに記憶 |
| ドライバ制御 | SPEED/LINEAR START |
| 入力電源 | AC100~240V 50/60Hz |
| ドライバ供給電源 | DC33V/1.5A |
| 寸法 | 101(W)×140(H)×57(D)mm |
| 質量 | 0.8kg |
| 付属品 | 3ピンプラグ アース付電源コード(2m)、吊り金具(2個) |
【リンク接続機能】


卓上、壁掛けの両方で設置可能


【特長】
・ねじ締め作業シミュレートで簡単設定
・信頼性の高いねじ締め管理で、車載機器、電装機器の組立に最適
・コントローラとカウンタを一体化(外部コントローラ不要)
・逆転時にねじ締め本数を戻す「カウントリターン機能」
・締付判定時間を自動で設定する「オートコレクトタイマ機能」
・増し締め・ねじカジリ時にカウントしない「カウントコレクト機能」
・不用意にドライバが動作することを防止する「ドライバロック機能」
・外部カウント入力が可能(2入力)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

TONE
ハイブリッド電動ドライバー
0通常価格(税別):8,000円

キリウス
ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ
5通常価格(税別):32,155円~

日東工器
精密小ねじ用電動ドライバ DLV7000/8000シリーズ
0通常価格(税別):38,278円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
ツールバランサー(ロープ径2mm)
4.5通常価格(税別):5,141円~

マキタ
充電式ペンインパクトドライバ TD022D
3.7通常価格(税別):10,647円~