17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペイント&コーティング リムバー PR200
  • PR-200
  • PR-200-20

ペイント&コーティング リムバー PR200

通常単価(税別)
6671,920
税込単価
7342,112
通常出荷日:3日目

シンナー系ではないペンキはがし人と環境に優しい超強力リムバー【特長】・悪質な落書きを消す!全国自治体で...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

 

【重要】PR200使用時の注意

薄めずに原液のまま使って下さい。
ご使用の時は必ず目立たない所で試してからお使い下さい。下地にニス、ペンキは瞬時に侵してしまいます。
はがしたい部分にのみPR200の液体が作用するように、侵してはならない他の部分は十分覆い隠す工夫をお願い致します。
手肌に触れても危険はありませんが、乾燥しますので必ず水洗いをして下さい。
 

【使い方】

接着剤の場合   :厚く固まった接着剤はナイフ等で薄く削ってから液をつけます。
乾いたペンキの場合:液をそのままつけます。なじみにくい時は、浸透させる為にサンドペーパー等で擦って表面を粗してから液をつけます。
 

【特長】

1.有毒ガスが発生したり刺激性はありません。素手で触れますが、傷にはしみますから、傷のある指先では触らないで下さい。
  また、皮膚を乾燥させますので触った後は水で洗って下さい。
2.蒸発度が低いので塗ったまま放置して置く事が出来ます。揮発性の高いシンナーのように補充する必要がなく使い易くなっております。
3.金属、石、コンクリート、木等に使えますが塗装剥離剤でもあるので当然塗装も剥がします。
  (例えばラッカースプレー等で落書きされてしまった場合、落書きを落とせますが、下地のペンキも剥がしてしまいます。)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

仕様

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
4582156680054
固化した接着剤乾いたペンキはがし
146
1個(100ml)
10
2個
4582156680238
固化した接着剤はがし
44
1個(20ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,920
( 2,112 )
3日目
667
( 734 )
3日目

詳細情報

基本情報

シンナー系ではないペンキはがし
人と環境に優しい超強力リムバー
【特長】
・悪質な落書きを消す!全国自治体でも使用中!!
・ラッカースプレー等で迷惑な落書きペンキは瞬時に消えます。ただし、下地のペンキも剥がれますのでご注意ください
・見えない戦闘機と言われるステルス機のレーダー吸収塗料を剥がすリムーバー開発から生まれました
・カドミウム、鉛、水銀、全クロム、臭素を含まない。大手自動車工場の製造ラインで活躍中!
【用途】
・乾いたペンキ、エポキシ、ウレタン、アクリル、ラテックス、瞬間接着剤、頑固な接着剤、他

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペイント&コーティング リムバー PR200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペイント&コーティング リムバー PR200
スコッチ・ブライト ステンレスクリーナー & ポリッシュ
復活洗浄剤 (タイル用)
トイレクリーナー
カビ取り用洗浄剤 カビクリア
墓石シャイン
メーカードーイチスリーエムジャパンカンペハピオ横浜油脂工業ディバーシー高森コーキ
通常価格667-1,9161,786 -7,0146,950548
通常出荷日3日目1日目1日目〜4日目1日目2日目
商品タイプはく離剤クリーナークリーナー洗剤洗剤クリーナー
用途機械、部品、設備、床用機械、部品、設備、床用床・壁用水回り用その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング