17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6.3-20.5mm カウンターシンク(3枚刃・6本組・HSS) EA827E-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

6.3-20.5mm カウンターシンク(3枚刃・6本組・HSS)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA827E-1

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・<セット内容>…6本組セット
・サイズ(刃径×シャンク径)…6.3×5・8.3×6・10.4×6・12.4×8・16.5×10・20.5×10mm各1本
・材質…HSS(ハイス)
・先端角度…90°
・溝数…3
・カウンターシンク(皿穴)金属のバリ取に適しています。

指定中の仕様・寸法情報

カウンターシンク
面取り刃両角(θ)(°)
90
全長(mm)
45・50・50・56・60・63
刃数
3
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / 銅[○]
工具材種
ハイス
サイズ(刃径×シャンク径)
6.3×5・8.3×6・10.4×6・12.4×8・16.5×10・20.5×10mm(各1本)
溝数
3
適用被削材
一般鋼、アルミ、銅、鋳鉄、非鉄金属
セット内容
6本組セット

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト