ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

φ42-450mm パイプスタンド

通常単価(税別)
37,682
税込単価
41,450
通常出荷日:1日目

【特長】・パイプ能力…42/450mm・最大荷重…500kg・高さ調整…770/1240mm・重量…1...

詳細を確認

型番:

EA348DB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA348DB-1の仕様・寸法情報

重量(kg)
12.8
パイプ能力
42~450mm
材質
スチール
メーカー型番
ISK-PS1000B
メーカー
育良精機
高さ調整
770~1240mm
耐荷重
500kg
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA348DB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,682
( 41,450 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ能力…42/450mm
・最大荷重…500kg
・高さ調整…770/1240mm
・重量…12.8kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ42-450mm パイプスタンドの型番EA348DB-1のページです。 型番EA348DB-1に関する仕様情報を記載しております。
φ42-450mm パイプスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ42-450mm パイプスタンド
スタンド付チェーンパイプバイス EA348BF-1
1/8"- 3 " パイプバイス
1/2"-12" ウェルディングバイス
1/8"- 5 " スタンドチェーンバイス
12"/740-1120mm パイプスタンド(ローラーヘッド)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格37,68259,25928,50069,09478,35036,925
通常出荷日1日目5日目2日目1日目1日目1日目
重量(kg)12.819.68.28.411.78.6
パイプ能力42~450mm6A~150A(1/8"~6")10.5~89.1mm(1/8"~3")1/2"~12"(21.7~318.5mm)10.5~139.8mm(1/8"~5")12"(300mm)
材質スチールFCD450鋳鉄鋳鉄鋳鉄スチール
メーカー型番ISK-PS1000B120CVX1201V2402254016556682
メーカー育良精機レッキス工業(REX)レッキス工業(REX)リジッド(RIDGID)リジッド(RIDGID)リジッド(RIDGID)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ加工機カテゴリの売れ筋ランキング