ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA319EA-40
2026年01月に販売終了となりました。
代替品はEA526CC-6となります。
【特長】・材質…鉄・サイズ…220/340(W)×130(L)×335/430(H)mm・重量…5kg・簡単操作でしっかり固定し、簡単芯出し・微調整可能です。・適応パイプ(mm)…直径40/170
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード