17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸鋸ガイド,45°切りもできる三角定規タイプ勾配目盛付

通常単価(税別)
3,880
税込単価
4,268
通常出荷日:1日目

【特長】・直角精度…200mm±0.2mm以内・5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガ...

詳細を確認
  • メーカー
    TJMデザイン(TaJIma)
  • サイズ
    238×239×30mm
  • メーカー型番
    MRG-M9045M
  • 材質
    本体:マグネシウム
  • 精度
    直角:200mm±0.2mm以内
  • 重量
    206g

型番:

EA851X-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA851X-12の仕様・寸法情報

メーカー
TJMデザイン(TaJIma)
サイズ
238×239×30mm
メーカー型番
MRG-M9045M
材質
本体:マグネシウム
精度
直角:200mm±0.2mm以内
重量
206g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA851X-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,880
( 4,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直角精度…200mm±0.2mm以内
・5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。
・45°切りもできる三角定規タイプ勾配目盛付
・サイズ…238×239×30mm
・重量…206g
・本体材質…マグネシウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸鋸ガイド,45°切りもできる三角定規タイプ勾配目盛付の型番EA851X-12のページです。 型番EA851X-12に関する仕様情報を記載しております。
丸鋸ガイド,45°切りもできる三角定規タイプ勾配目盛付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸鋸ガイド,45°切りもできる三角定規タイプ勾配目盛付
丸鋸ガイド"モバイルマグネシウム"
200mm 丸鋸ガイド
305mm 高速切断機
140x400x115mm タイルカッター
AC100V/660x620x970mmテーブルソー(木工用)EA851YZ-1A
メーカーエスコTJMデザインタジマツールエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,8804,9503,33035,1805,88342,908
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
メーカーTJMデザイン(TaJIma)-TJMデザイン(TaJIma)---
サイズ238×239×30mm-252×200×30mm---
メーカー型番MRG-M9045M-MRG-M90M---
材質本体:マグネシウム-本体:マグネシウム---
精度直角:200mm±0.2mm以内-直角:200mm±0.2mm以内---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング