17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

200mm 丸鋸ガイド

通常単価(税別)
3,330
税込単価
3,663
通常出荷日:2日目

【特長】・直角精度…200mm±0.2mm以内・5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガ...

詳細を確認
  • メーカー
    TJMデザイン(TaJIma)
  • サイズ
    252×200×30mm
  • メーカー型番
    MRG-M90M
  • 材質
    本体:マグネシウム
  • 精度
    直角:200mm±0.2mm以内
  • 重量
    159g

型番:

EA851X-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA851X-11の仕様・寸法情報

メーカー
TJMデザイン(TaJIma)
サイズ
252×200×30mm
メーカー型番
MRG-M90M
材質
本体:マグネシウム
精度
直角:200mm±0.2mm以内
重量
159g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA851X-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,330
( 3,663 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直角精度…200mm±0.2mm以内
・5寸材、破風板、間柱などをスムーズにカットするためのガイドです。
・サイズ…252×200×30mm
・重量…159g
・本体材質…マグネシウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm 丸鋸ガイドの型番EA851X-11のページです。 型番EA851X-11に関する仕様情報を記載しております。
200mm 丸鋸ガイドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm 丸鋸ガイド
丸鋸ガイド"モバイルマグネシウム"
丸鋸ガイド,45°切りもできる三角定規タイプ勾配目盛付
AC100V/660x620x970mmテーブルソー(木工用)EA851YZ-1A
140x400x115mm タイルカッター
305mm 高速切断機
メーカーエスコTJMデザインタジマツールエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3304,9503,88042,9085,88335,180
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
メーカーTJMデザイン(TaJIma)-TJMデザイン(TaJIma)---
サイズ252×200×30mm-238×239×30mm---
メーカー型番MRG-M90M-MRG-M9045M---
材質本体:マグネシウム-本体:マグネシウム---
精度直角:200mm±0.2mm以内-直角:200mm±0.2mm以内---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

丸ノコ用定規カテゴリの売れ筋ランキング