17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1-15mm テーパーゲージ(ポリカーボネイト製)

通常単価(税別)
1,210
税込単価
1,331
通常出荷日:1日目

【特長】・測定範囲…1/15mm・器差…±0.2mm・最小目盛…0.1mm・全長…158mm・重量…5...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 測定範囲 (mm)
    1~15
  • 枚数 (枚)
    1
  • 重量
    5g
  • 全長
    158mm
  • 器差
    ±0.2mm
  • 最小目盛
    0.1mm
  • 材質
    ポリカーボネート
  • メーカー型番
    TPG-800KD
  • メーカー
    新潟精機
  • 厚み
    1.4mm

型番:

EA725SG-415A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725SG-415Aの仕様・寸法情報

校正証明書
測定範囲(mm)
1~15
枚数(枚)
1
重量
5g
全長
158mm
器差
±0.2mm
最小目盛
0.1mm
材質
ポリカーボネート
メーカー型番
TPG-800KD
メーカー
新潟精機
厚み
1.4mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725SG-415A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,210
( 1,331 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲…1/15mm
・器差…±0.2mm
・最小目盛…0.1mm
・全長…158mm
・重量…5g
・材質…ポリカーボネート
・用途…ミゾ・隙間・穴径等の測定
・対象物を傷つけにくいポリカーボネート製
・クリップ形状のスリット付
・読み間違いを防ぐ階段状目盛
・胸元のポケットに収納できます
【用途
・ミゾ、隙間、穴径等の測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1-15mm テーパーゲージ(ポリカーボネイト製)の型番EA725SG-415Aのページです。 型番EA725SG-415Aに関する仕様情報を記載しております。
1-15mm テーパーゲージ(ポリカーボネイト製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1-15mm テーパーゲージ(ポリカーボネイト製)
1-15mm テーパーゲージ
1-15mm[直尺付]テーパーゲージ
1- 9mm テーパーゲージ(スライド式)
0.1~3mm 円筒テーパーゲージ EA725SF-3A
エスコ テーパーゲージ EA725SG-215/230/245/260
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,2101,5201,7201,01010,9502,550 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目3日目1日目
校正証明書-
測定範囲(mm)1~151~15(表)-1~90.1~3-
枚数(枚)11-111
重量5g10g20g12g18g-
全長158mm148.5mm-140mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング