ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    100kg(500g) デジタル台はかり

    通常単価(税別)
    15,851
    税込単価
    17,436
    通常出荷日:2日目

    【特長】・電源…ACアダプタ(付属)又は、 9V電池×1個(付属)・ケーブル長…収縮時:550mm、 ...

    詳細を確認

    型番:

    EA715SE-1
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EA715SE-1の仕様・寸法情報

    主要用途
    はかり
    種類
    本体
    ひょう量(g)
    100000
    最小表示(g)
    50
    計量皿形状
    角皿
    乾電池対応
    有り
    計量皿寸法D(mm)
    291
    計量皿寸法W(mm)
    276
    ケーブル長
    収縮時:550mm、最長時:1500mm
    計量台サイズ
    H:33mm
    電源
    ACアダプタ(付属)、9V電池×1個(付属)
    精度
    ±500g
    重量
    3.38kg
    メーカー
    シンワ測定
    メーカー型番
    70108
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA715SE-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,851
    ( 17,436 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電源…ACアダプタ(付属)又は、 9V電池×1個(付属)
    ・ケーブル長…収縮時:550mm、 最長時:1500mm
    ・重量…3.38kg
    ・比較測定用パーセントモード付 (5kg以上の被測定物)
    ・秤量…100kg
    ・最小目盛…0.05kg
    ・計量台サイズ…276(W)×291(D)×33(H)mm

    ■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
    生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    100kg(500g) デジタル台はかりの型番EA715SE-1のページです。 型番EA715SE-1に関する仕様情報を記載しております。
    100kg(500g) デジタル台はかりのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    100kg(500g) デジタル台はかり
    デジタル台はかり隔測式
    3000g(0.1g/1g) レタースケール(デジタル)
    エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-2
    冷媒自動充填はかり
    エスコ 冷媒充填はかり EA113XF-1
    メーカーエスコシンワ測定エスコエスコエスコエスコ
    通常価格15,85115,6525,25044,21073,54035,170
    通常出荷日2日目在庫品1日目2日目1日目2日目2日目
    主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
    種類本体本体本体本体本体本体
    ひょう量(g)10000010000030001000005000050000
    最小表示(g)50501---
    計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング