ツール用品技術窓口

確定しました

x15/20mm ルーペ

通常単価(税別)
5,291
税込単価
5,820
通常出荷日:1日目

【特長】・倍率…15倍・レンズ径…20mm・目盛…0.1mm(測定範囲6mm)・3枚白ガラスレンズ・サ...

詳細を確認

型番:

EA756AL-23A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA756AL-23Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
カップルーペ
倍率(倍)
15
スケール有無
最小目盛(mm)
0.1
測定範囲(mm)
6
外径(mm)
20
サイズ
Φ34×22mm
重量
15g

型番リスト

表示件数
型番
EA756AL-23A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,291
( 5,820 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍率…15倍
・レンズ径…20mm
・目盛…0.1mm(測定範囲6mm)
・3枚白ガラスレンズ
・サイズ…直径34×22mm
・重量…15g
・ピント調整機能付
・目盛板付取外し可能
・アルミのプレートに目盛が刻まれており、0.1mmを計測できる高倍率目盛付ルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。
・レンズは透明度の高い白ガラスレンズを使用し、歪みを抑えた設計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

x15/20mm ルーペの型番EA756AL-23Aのページです。 型番EA756AL-23Aに関する仕様情報を記載しております。
x15/20mm ルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
x15/20mm ルーペ
x3.0/42mm ルーペ
x3.5/45mm ポケットルーペ
x3.5/60mm デスクトップルーペ
x5/x10/x15 ポケットルーペ
x15/22.8mm ポケットルーペ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,2918253,6304,1001,7607,490
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカップルーペポケットルーペポケットルーペカップルーペポケットルーペポケットルーペ
倍率(倍)1533.53.510 / 5 / 1515
スケール有無-----
最小目盛(mm)0.1-----
測定範囲(mm)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング