17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ルーペ(ライト付)

通常単価(税別)
5,370
税込単価
5,907
通常出荷日:2日目

【特長】・暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です・スケ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

スケール有無

外径

(mm)

サイズ

スケール

重量

最小発注数量
5
50
190×66×62mm
0.5mmと1/32インチ(測定範囲25mm)
257g
1個
3.5
80
250×121×70mm
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,370
( 5,907 )
2日目
5,370
( 5,907 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です
・スケール付でいろいろな観察・検査・測定に最適です
<EA756AG-8A>
・置くだけでピントが合うので新聞などを見るときなどの長時間使用も楽々です
<EA756AG-10A>

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーペ(ライト付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーペ(ライト付)
ハンドルーペ(LEDライト付)
[LEDライト付]ルーペEA756C-23~EA756C-25
[LEDライト付]ルーペEA756C-26~EA756C-29
ルーペ(LEDライト付)
×15/35mmハンドルーペ(LEDライト付)EA756DM-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,37010,100 -12,108 -12,390 -10,781 -13,616
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ手持ちルーペ
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
電源単2電池2本(別売)単4電池3本(別売)単3電池×2本(付属)単3電池×2本(付属)単3電池×2本(付属)単4電池×3本(別売)
レンズ材質ガラスプラスチックPXM光学樹脂レンズPXM光学樹脂レンズ--
光源LED球LED球LED球LED球LED球LED球
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング