ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA742GC-7
2024年08月に販売終了となりました。
代替品は「EA742GC-16」です。仕様の違いをご確認ください。
【特長】
・温度・湿度・露点演算・絶対湿度測定が可能
・分解能…0.1℃
・精度…±0.2℃
・記録容量…200万データ
・電源…5903リチウム電池×1個(付属)
・サイズ…63(W)×33(D)×103(H)mm
・重量…220g
・測定範囲…‐20/+70℃
・チャネル数…4ch