17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シース熱電対センサー

通常単価(税別)
9,04710,453
税込単価
9,95211,498
通常出荷日:1日目~2日目

シース熱電対センサー【特長】・K熱電対・シングル一対式【材質】SUS316

  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 詳細タイプ
    ねじなしタイプ
  • 材質
    SUS316
  • センサー精度
    クラス2
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定温度範囲(℃)

  • 外径(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

測定温度範囲

(℃)

外径(mm)

長さ(mm)

最小発注数量
-40~650
Φ1.6
100
1個
-40~650
Φ1.6
200
1個
-40~650
Φ1.6
300
1個
-40~800
Φ3.2
100
1個
-40~800
Φ3.2
200
1個
-40~800
Φ3.2
300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,047
( 9,952 )
2日目
9,574
( 10,531 )
1日目
10,101
( 11,111 )
1日目
9,311
( 10,242 )
2日目
9,838
( 10,822 )
1日目
10,453
( 11,498 )
1日目

詳細情報

基本情報

シース熱電対センサー
【特長】
・K熱電対・シングル一対式
【材質】SUS316

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シース熱電対センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シース熱電対センサー
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
[EA742HB-1用]温度センサーEA742H-11~EA742H-13
隔側温度計
-33~180℃放射温度計(防水型)EA701BC-35
463×213mm大型デジタル温度計EA728AD-20A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,047-12,1215,100 -32,980 -3,710127,690
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目2日目
商品タイプ熱感知センサー温湿度計熱感知センサー温度計(設置式)放射温度計温度計
防滴・防水機能なしなし防水防水防水なし
詳細タイプねじなしタイプ-----
材質SUS316ケース、アンテナ、電池カバー、スタンド:ABS、操作ボタン:ゴム、ネームプレート/LED ランプカバー:アクリル(PMMA)、ネジ穴封入:ゴムケーブル部、センサ部:シリコンオールステンレス製(SUS304)本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂/本体・キャップ:ABS樹脂本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、パネル:アクリル樹脂
センサー精度クラス2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング