ツール用品技術窓口

放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)

通常単価(税別)
82,440
税込単価
90,684
通常出荷日:2日目

【特長】・4ポイントレーザー付・精度…±1℃(0/99.9℃)・放射率…0.10/1.00(設定可)・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~600 / -20~55(気体温度)
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1(気体温度)
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0~100(気体湿度)
  • 湿度最小表示 (%RH)
    0.1(気体湿度)
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 機能
    温湿度表示、露点演算、アラーム、200データメモリ、オートオフ
  • サイズ (mm)
    63(W)×166(D)×193(H)
  • 重量
    527g
  • 放射率
    0.1~1(設定可)
  • 精度
    ±1℃(0~99.9℃)、気体温度:±0.5℃/気体湿度:2%RH
  • 距離係数
    50:1
  • 電源
    単3電池×3本(付属)
  • メーカー
    テストー(testo)
  • メーカー型番
    05608356(testo835-H1)

型番:

EA701X-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701X-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-30~600 / -20~55(気体温度)
温度最小表示(℃)
0.1(気体温度)
測定湿度範囲(%RH)
0~100(気体湿度)
湿度最小表示(%RH)
0.1(気体湿度)
防滴・防水機能
なし
機能
温湿度表示、露点演算、アラーム、200データメモリ、オートオフ
サイズ(mm)
63(W)×166(D)×193(H)
重量
527g
放射率
0.1~1(設定可)
精度
±1℃(0~99.9℃)、気体温度:±0.5℃/気体湿度:2%RH
距離係数
50:1
電源
単3電池×3本(付属)
メーカー
テストー(testo)
メーカー型番
05608356(testo835-H1)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701X-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,440
( 90,684 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4ポイントレーザー付
・精度…±1℃(0/99.9℃)
・放射率…0.10/1.00(設定可)
・機能…温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ
・電源…単3電池×3本(付属)
・サイズ…63(W)×166(D)×193(H)mm
・重量…527g
・測定範囲…‐30/600℃
・距離係数…50:1
・測定範囲…気体温度:‐20/55℃ 気体湿度:0/100%RH
・分解能…気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH
・精度…気体温度:±0.5℃ 気体湿度:2%RH

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)の型番EA701X-21のページです。 型番EA701X-21に関する仕様情報を記載しております。
放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)
赤外放射温度計
-60℃/+760℃ 放射温度計
-50/+250℃ 放射温度計(折りたたみ式)
-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)
-50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)
メーカーエスコテストーエスコエスコエスコエスコ
通常価格82,44092,37033,00032,74917,50111,962
通常出荷日2日目6日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-30~600 / -20~55(気体温度)-30~600-60~760-30~250(非接触時) / -50~250(接触時)-50~550-50~300
温度最小表示(℃)0.1(気体温度)0.10.10.10.10.1
測定湿度範囲(%RH)0~100(気体湿度)-----
湿度最小表示(%RH)0.1(気体湿度)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング