17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA701SA-10,20用] デュープレックスワイヤーセンサー EA701SA-209

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[EA701SA-10,20用] デュープレックスワイヤーセンサー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA701SA-209

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コード長…0.3m
・用途…デュープフレックスワイヤー
・測定範囲…‐100/300℃
・センサーサイズ…直径0.65mm×10m

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-100~300
防滴・防水機能
なし
センサーサイズ(mm)
Φ0.65×10000
コード長(m)
0.3
形状
先丸
精度
センサ:クラス2(K熱電対)
用途
デュープフレックスワイヤー
メーカー
佐藤計量器製作所
メーカー型番
SK-S105K

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト