17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー

通常単価(税別)
14,100
税込単価
15,510
通常出荷日:2日目

【特長】・コード長…1.1m・用途…一般計測・測定範囲…‐100/700℃・センサーサイズ…直径3.2...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲 (℃)
    -100~700
  • 防滴・防水機能
    なし
  • センサーサイズ (mm)
    Φ3.2×250
  • コード長 (m)
    1.1
  • 材質
    感温部:SUS316
  • 形状
    先角
  • 精度
    センサ:クラス1(K熱電対)
  • 用途
    一般計測
  • メーカー
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番
    SK-S101K

型番:

EA701SA-206
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701SA-206の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-100~700
防滴・防水機能
なし
センサーサイズ(mm)
Φ3.2×250
コード長(m)
1.1
材質
感温部:SUS316
形状
先角
精度
センサ:クラス1(K熱電対)
用途
一般計測
メーカー
佐藤計量器製作所
メーカー型番
SK-S101K
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701SA-206
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,100
( 15,510 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コード長…1.1m
・用途…一般計測
・測定範囲…‐100/700℃
・センサーサイズ…直径3.2×250mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA701SA-10,20用] 一般計測用センサーの型番EA701SA-206のページです。 型番EA701SA-206に関する仕様情報を記載しております。
[EA701SA-10,20用] 一般計測用センサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー
SK-S101Kセンサ(一般計測用)オプションセンサ
[EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサー
[EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(低温)
[EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサー
-30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)
メーカーエスコ佐藤計量器製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格14,10014,39328,86019,10016,60017,493
通常出荷日2日目1日目7日目1日目2日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-100~700-100~700-30~100-30~250-30~199.9-30~150
防滴・防水機能なし-なしなしなしなし
センサーサイズ(mm)Φ3.2×250-Φ17.0×123Φ10×12(先端部)Φ3.0×100Φ5×100
コード長(m)1.1-101.11.11.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング