ツール用品技術窓口

-100/+300℃ デジタル温度計(防水型)

通常単価(税別)
30,175
税込単価
33,193
通常出荷日:2日目

【特長】・本体精度…±0.2℃・機能…データホールド、最大・最小値表示、 変化量表示、アラーム設定・電...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -100~300(標準センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対)
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1(199.9まで)、1(200以上)
  • 防滴・防水機能
    防水
  • センサーサイズ (mm)
    先端部:Φ2.3×150
  • コード長 (m)
    1.1
  • 機能
    データホールド、最大・最小値表示、変化量表示、アラーム設定
  • 材質
    本体:ABS樹脂、標準センサ感温部:SUS316
  • サイズ (mm)
    66(W)×25(D)×175(H)
  • 付属品
    K熱電対標準センサー(EA701SA-204)×1本、ソフトケース、取扱説明書
  • 重量
    200g(電池含む)
  • センサータイプ
    サーミスタ熱電対(K)
  • 仕様
    本体+標準用センサー
  • 電源
    単4電池×4本(付属)
  • 本体精度
    サーミスタ:±0.2℃、K熱電対:±(0.1%rdg+0.3)℃/0~199.9℃、±0.5℃/-99.9~-0.1℃、±(0.2%rdg+1)℃/200~1250℃
  • 防水機能
    JIS C 0920保護等級4、指示計IPX4(センサ、コネクタ接続時センサ 防水性無し)
  • メーカー
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番
    SK-1260
  • 音量
    約70dB

型番:

EA701SA-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701SA-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-100~300(標準センサ) / -99.9~1250(熱電対) / -30~199.9(サーミスタ)
温度最小表示(℃)
0.1(199.9まで)、1(200以上)
防滴・防水機能
防水
センサーサイズ(mm)
先端部:Φ2.3×150
コード長(m)
1.1
機能
データホールド、最大・最小値表示、変化量表示、アラーム設定
材質
本体:ABS樹脂、標準センサ感温部:SUS316
サイズ(mm)
66(W)×25(D)×175(H)
付属品
K熱電対標準センサー(EA701SA-204)×1本、ソフトケース、取扱説明書
重量
200g(電池含む)
センサータイプ
サーミスタ熱電対(K)
仕様
本体+標準用センサー
電源
単4電池×4本(付属)
本体精度
サーミスタ:±0.2℃、K熱電対:±(0.1%rdg+0.3)℃/0~199.9℃、±0.5℃/-99.9~-0.1℃、±(0.2%rdg+1)℃/200~1250℃
防水機能
JIS C 0920保護等級4、指示計IPX4(センサ、コネクタ接続時センサ 防水性無し)
メーカー
佐藤計量器製作所
メーカー型番
SK-1260
音量
約70dB
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701SA-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,175
( 33,193 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体精度…±0.2℃
・機能…データホールド、最大・最小値表示、 変化量表示、アラーム設定
・電源…単4電池×4本(付属)
・サイズ…66(W)×25(D)×175(H)mm
・重量…200g(電池含む)
・付属品…K熱電対標準センサー(EA701SA-204)×1本、 ソフトケース
・コード長…1.1m
・仕様…本体+標準用センサー
・測定範囲…‐100/300℃
・センサーサイズ…先端部直径2.3×150mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-100/+300℃ デジタル温度計(防水型)の型番EA701SA-10のページです。 型番EA701SA-10に関する仕様情報を記載しております。
-100/+300℃ デジタル温度計(防水型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
-100/+300℃ デジタル温度計(防水型)
メモリ機能付防水型デジタル温度計
-30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
-40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付
データロガー紫外線強度計
メーカーエスコ佐藤計量器製作所エスコエスコエスコエスコ
通常価格30,17532,31739,97019,15926,15167,524
通常出荷日2日目3日目2日目1日目1日目2日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)中心温度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)-
測定温度範囲(℃)-100~300(標準センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対)-100~300-100~400(表面センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対)-40~250-40~200-
温度最小表示(℃)0.1(199.9まで)、1(200以上)0.1/10.1(199.9まで)、1(200以上)0.10.1(-19.9~999.9)、1(左記以外)-
防滴・防水機能防水防水防水防水防水-
センサーサイズ(mm)先端部:Φ2.3×150-先端部:Φ17×25-Φ7~1.3×220~900-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング