ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
EA701BA-21
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・用途…デュープレックスワイヤー・温度範囲…‐100/300℃・プローブ先端サイズ…直径0.65×10m・コード長…0.3m
佐藤計量器製作所
SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサ
通常価格(税別):9,900円
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)
通常価格(税別):21,148円
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)
通常価格(税別):20,073円
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード