17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

40-200℃ デジタルオイル温度計 EA701AP-11

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

40-200℃ デジタルオイル温度計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA701AP-11

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・分解能…TPM:0.5%、温度:0.1℃
・精度…TPM:±2.0%TPM、温度:1.5℃
・プローブ長…120mm
・機能…アラーム(ディスプレイの色が変化)、 ホールド機能、誤操作防止ロック
・電源…単4電池×2本(付属)
・サイズ…170(W)×50(D)×300(H)mm
・重量…255g
・油の劣化度をデジタル表示
・本体がIP65の防水仕様の為、水洗いができて衛生的
・付属品…校正用基準オイル、専用ケース
・★緑:利用可能、黄:しきい値付近、赤:しきい値超過

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(設置式)
測定温度範囲(℃)
40~200
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
防水
機能
アラーム(ディスプレイの色が変化)、ホールド機能、誤操作防止ロック
サイズ(mm)
170(W)×50(D)×300(H)
付属品
校正用基準オイル、専用ケース
重量
255g
プローブ長
120mm
精度
TPM(極性化合物):±2.0%TPM(40~190℃)、温度:1.5℃
電源
単4電池×2本(付属)
分解能
TPM(極性化合物):0.5%

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト