ツール用品技術窓口

デジタル回転計 EA714N-16

通常単価(税別)
52,925
税込単価
58,218
通常出荷日:1日目

【特長】・測定距離…300/600mm・機能…最大・最小値・電源…単3電池×2本(付属)・サイズ…58...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    回転計
  • 回転計タイプ
    非接触用
  • 測定範囲 (rpm)
    1~99999
  • サイズ
    58(W)×20(D)×144(H)mm
  • ディスプレイ
    1ライン、LCD
  • 電池寿命
    約40時間
  • 測定距離
    300~600mm
  • 付属品
    ケース、リフレクタ、出荷検査書
  • 動作温度
    0~+50℃
  • 分解能
    0.01rpm(1~99.99rpm)、0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~99999rpm)
  • 機能
    最大・最小値・平均値・最新値を保存
  • 電源
    単3電池×2本(付属)
  • 精度
    測定値の±0.02%
  • 重量
    145g
  • メーカー
    テストー(testo)
  • 型番
    05630465(testo465)
  • オートパワーオフ
    無操作状態が30秒続いた時
  • 保管温度
    -20~+70℃

型番:

EA714N-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA714N-16の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転計
回転計タイプ
非接触用
測定範囲(rpm)
1~99999
サイズ
58(W)×20(D)×144(H)mm
ディスプレイ
1ライン、LCD
電池寿命
約40時間
測定距離
300~600mm
付属品
ケース、リフレクタ、出荷検査書
動作温度
0~+50℃
分解能
0.01rpm(1~99.99rpm)、0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~99999rpm)
機能
最大・最小値・平均値・最新値を保存
電源
単3電池×2本(付属)
精度
測定値の±0.02%
重量
145g
メーカー
テストー(testo)
型番
05630465(testo465)
オートパワーオフ
無操作状態が30秒続いた時
保管温度
-20~+70℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA714N-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,925
( 58,218 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定距離…300/600mm
・機能…最大・最小値
・電源…単3電池×2本(付属)
・サイズ…58(W)×20(D)×144(H)mm
・重量…145g
・付属品…延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース
・測定範囲…1/99,999rpm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル回転計 EA714N-16の型番EA714N-16のページです。 型番EA714N-16に関する仕様情報を記載しております。
デジタル回転計 EA714N-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル回転計 EA714N-16
デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A
デジタル回転計(クォーツ式)
デジタル回転計(接触/非接触兼用)
デジタル回転計[接触/非接触兼用]
コンパクト回転計(非接触式)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格52,92537,80620,82068,69428,69614,851
通常出荷日1日目5日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ回転計-回転計回転計回転計回転計
回転計タイプ非接触用-接触・非接触両用接触・非接触両用接触・非接触両用非接触用
測定範囲(rpm)1~99999--1~99999(非接触)、0.1~19999(接触)6.0~99999.9100.0~99999
サイズ58(W)×20(D)×144(H)mm60(W)×50(D)×210(H)mm51(W)×32(D)×165(H)mm60(W)×28(D)×175(H)mm58(W)×28(D)×122(H)mm本体:50(W)×20.6(D)×104.6(H)mm、保護カバー装着時:50.9(W)×24.7(D)×132.9(H)mm
ディスプレイ1ライン、LCD-33(W)×15(H)mm、LCD液晶ディスプレイ1ライン、LCD--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト