17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高電圧絶縁抵抗計 EA709HJ-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高電圧絶縁抵抗計

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA709HJ-1

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・測定項目…絶縁抵抗、漏れ電流、電圧、温度
・直流電圧…±50V/±1.00kV
・交流電圧…50/750V
・定格電圧/定格抵抗…250V/10MΩ 500V/100MΩ 1kV/1000MΩ 2.5kV/10GΩ 5kV/100GΩ -/1000GΩ -/10TΩ
・漏れ電流…1.00nA/1.20mA
・温度…-10.0/70.0℃
・精度…±5%rdg.±5dgt. (試験電圧(設定値)÷100mAで求められる抵抗以下) ±20%rdg.±5dgt.(500GΩ以下) ±30%rdg.±50dgt.(501GΩ/9.99TΩ以下)
・機能…◆絶縁診断(温度補正、 PI/DAR表示、 ステップ電圧試験) ◆データメモリ ◆その他(温湿度値入力/タイマ/ 経過時間表示/時計/アベレージ/ データホールド/自動放電/ 電圧発生警告表示/活線警告表示/ LCDバックライト/ オートパワーオフ/ブザー)
・使用温湿度範囲…-10/40℃、80%RH以下 (結露しないこと) 40/50℃、50℃で50%まで直線的に減少する相対湿度以下 バッテリパックの充電は0/40℃、80%RH以下
・保存温湿度範囲…-10/50℃、90%RH以下 (結露しないこと)
・使用場所…屋内、高度2000mまで
・測定方式…直流電圧印加方式(絶縁抵抗)、 平均値整流方式(電圧)
・A/D変換方式…二重積分方式
・表示器…液晶、バックライト付
・表示…ディジタル表示:最大999カウント バーグラフ表示:絶縁抵抗のみ、範囲0/1TΩ
・電源…単3アルカリ電池×6本(付属)
・最大定格電力…15VA(ACアダプタ使用時) 6VA(電池、バッテリパック使用時)
・連続使用時間…約5時間(アルカリ電池使用時) 約9時間(バッテリパック使用時)
・最大入力電圧…AC750V、DC1000V
・対地間最大定格電圧…AC600V(CAT4) AC1000V(CAT3)
・防塵性・防水性…IP40
・最大負荷容量…4μF
・サイズ…260(W)×119.5(D)×250.6(H)mm
・重量…2.8kg
・付属品…テストリード、ワニ口クリップ、 USBケーブル、CD-Rソフト
・最大測定10TΩ、最大発生試験電圧5kV
・各種絶縁抵抗診断に対応
・幅広く発生できる試験電圧
・USBインターフェイスでPCにデータ転送

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
レンジ数
5
定格測定電圧(V)
250 ~ 5000
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
0~10000
オートディスチャージ機能(自動放電機能)
なし
コンパレータ機能
なし
通信機能
USB
電源
単3アルカリ電池×6本(付属)
A/D変換方式
二重積分方式
表示器
液晶、バックライト付
交流電圧
50~750V

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト